Pince pour cartons
![](/fileadmin/_processed_/7/4/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6540-01-B__SALL__AIN__V2_8856887f1d.png)
Défi
Dans l’un des plus grands centres logistiques d’un discounter alimentaire, des cartons de chocolat de différents modèles devaient être empilés sur la palette par le système de convoyage à une vitesse maximale. Par ailleurs, une pièce intercalaire devait être saisie après chaque pièce.
Solution
La solution mise en place était une pince servomotorisée pour une préhension flexible. Un élément de support actif garantit que les cartons sont bien maintenus dans la pince de par la dynamique élevée. La ventouse à pièces intercalaires sort de manière active afin de ne pas créer d’irrégularités de contours pendant la palettisation.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Entraînement servomoteur AC
- Préhension externe
Données techniques
Type d’entraînement | PNEUELE |
Force de préhension max. | 430 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | DRUCKSICHER |
Course max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 95 [kg] |
Poids de la pièce max. | 15 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |